ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サラサマルチ 0.5 (パック仕様)

通常単価(税別)
693円
税込単価
762円
通常出荷日:10日目

【特長】・4色ボールペン+シャープペンの複合ペン・芯出しのスムーズな頭部シャープノック付・先端:グラス...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
グリーン
ブルーグリーン
4901681136124
1本
1個
ブラック
-
4901681136117
1本
1個
ピンク
-
4901681136179
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693円
( 762円 )
10日目
693円
( 762円 )
10日目
693円
( 762円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4色ボールペン+シャープペンの複合ペン
・芯出しのスムーズな頭部シャープノック付
・先端:グラスカット加工
・ボール径:0.5mm
・シャープ芯:0.5mm
・最大軸径:13.8mm
・ボールペンインク色:黒・赤・青・緑
・水性顔料ゲルインク
・ラバーグリップ付き
・バインダークリップ採用
・ボールペン替芯:RNJK5-BK(黒)、RNJK5-R(赤)、RNJK5-BL(青)、RNJK5-G(緑)、シャープ替芯:DS5-200-HB
・セリースパック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラサマルチ 0.5 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラサマルチ 0.5 (パック仕様)
サラサマルチ
スラリマルチ0.5
クリップ-オン マルチ
フィラーレ 2+S (パック仕様)
サラサ2+S 複合ボールペン SJ2シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格693円693円669円693円3,652円693円
通常出荷日10日目4日目9日目4日目10日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.50.50.50.70.70.5
インク色複数複数複数複数複数複数
インク色詳細黒・赤・青・緑黒・赤・青・緑4色(黒・赤・青・緑)黒・赤・青・緑黒・赤黒・赤
シャープ芯径(mm)0.50.50.50.50.50.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト