17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サラサマルチ 0.4 (パック仕様)

サラサマルチ 0.4 (パック仕様)
  • P-J4SAS11-BG
  • P-J4SAS11-P
  • P-J4SAS11-BK
通常単価(税別)
693
税込単価
762
通常出荷日:10日目

【特長】・4色ボールペン+シャープペンの複合ペン。・芯出しのスムーズな頭部シャープノック付・先端:グラ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
グリーン
ブルーグリーン
4901681133420
1本
1個
ブラック
-
4901681133413
1本
1個
ピンク
-
4901681133475
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
10日目
693
( 762 )
10日目
693
( 762 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4色ボールペン+シャープペンの複合ペン。
・芯出しのスムーズな頭部シャープノック付
・先端:グラスカット加工
・ボール径:0.4mm
・シャープ芯:0.5mm
・最大軸径:13.8mm
・ボールペンインク色:黒・赤・青・緑
・水性顔料ゲルインク
・ラバーグリップ付き
・バインダークリップ採用
・ボールペン替芯:RNJK5-BK(黒)、RNJK5-R(赤)、RNJK5-BL(青)、RNJK5-G(緑)、シャープ替芯:DS5-200-HB
・お名入れ専用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラサマルチ 0.4 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラサマルチ 0.4 (パック仕様)
サラサマルチ
スラリマルチ0.5
クリップ-オン マルチ
フィラーレ 2+S (パック仕様)
サラサ3 ボールペン ノック式
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格6936936696933,652586
通常出荷日10日目4日目9日目4日目10日目4日目〜
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.4以下0.50.50.70.70.5
インク色複数複数複数複数複数複数
ボール径詳細0.40.5----
インク色詳細黒・赤・青・緑黒・赤・青・緑4色(黒・赤・青・緑)黒・赤・青・緑黒・赤黒・赤・青

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト