ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) サラサドライ 0.7

通常単価(税別)
442円
税込単価
486円
通常出荷日:4日目

書いてすぐ触れても汚れない!さらさら書き味のSARASAに速乾版が登場【特長】・紙に浸透しやすい新成分...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
ブラック
4901681625413
1本
1個
ブルー
ブルー
4901681625420
1本
1個
レッド
レッド
4901681625437
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目

詳細情報

基本情報

書いてすぐ触れても汚れない!
さらさら書き味のSARASAに速乾版が登場
【特長】
・紙に浸透しやすい新成分をインクに配合。すぐに紙に染み込むので、書いた直後に触れても汚れません。乾燥時間は当社従来品に比べ約85%短縮しました。(0.5 ミリで普通紙に書いた場合)
・低粘度のジェル状のインクにしたことで、よりさらさらとした軽い書き味の筆記感を実現しました。色の濃い染料の色材を使い、筆記線がよりくっきり見えるようになりました。
・大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) サラサドライ 0.7のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
手書き文書への記入に
5
満足度:5.0
書き味はさすがは「SARASA」です。 また、この商品は「ドライ」とのことで、 確かに速乾のようです。 ただ、一般的な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) サラサドライ 0.7
ZEBRA(ゼブラ) サラサ0.7
ZEBRA(ゼブラ) サラサスタディ
サラサマルチ
サラサ0.5 ボールペン JJ3シリーズ
サラサ3 ボールペン ノック式
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格442円420円463円693円420円586円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプボールペンボールペンボールペン複合ボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.50.50.50.5
最大軸径(mm)10.911.21113.811.213.5
長さ(mm)139.4141141154.3141143.1
インク種類水性染料水性顔料水性顔料水性顔料水性顔料水性顔料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト