17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サラサドライ 0.4 (パック仕様)

通常単価(税別)
442円
税込単価
486円
通常出荷日:10日目

【特長】・書いてすぐ触れても、汚れない!サラサの速乾版!・ボール径:0.4mm・ドライゲルインク(水性...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

インク色詳細

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
ブラック
-
-
4901681268115
1本
10個
レッド
レッド
-
-
4901681268139
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
10日目
442円
( 486円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書いてすぐ触れても、汚れない!サラサの速乾版!
・ボール径:0.4mm
・ドライゲルインク(水性染料)
・ノック式
・ラバーグリップ付
・バインダークリップ採用
・替芯:RJLV4-BK(黒)
・再生材使用
・セリースパック入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラサドライ 0.4 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラサドライ 0.4 (パック仕様)
サラサマルチ
NJK-0.4芯
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.4芯
ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.4芯
ZEBRA(ゼブラ) サラサドライ 0.7
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格442円693円405円391円448円442円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペン替え芯替え芯替え芯ボールペン
ボール径(mm)0.4以下0.50.4以下0.4以下0.4以下0.7
ボール径詳細0.40.50.40.40.4-
質量(g)1216.70.70.8110.9
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト