17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が65型番あります。

油性ボールペン替芯(0.5/0.7/1/1.6mm)

通常単価(税別)
3941,354
税込単価
4331,489
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・パイロット油性ボールペン替え芯。

  • ご使用のボールペン芯の品番をご確認の上、お求めください。
未確定:候補が65型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

インク色

詳細タイプ

ボール径詳細

(mm)

本体色詳細

最大径φ

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.7
ブラック
フィードリフテック、ダウンフォースなど
0.7
ブラック
3.1
98.5
4902505345944
2
1本
10個
0.7
グリーン
フィードリフテック、ダウンフォースなど
0.7
グリーン
3.1
98.5
4902505345975
2
1本
10個
0.7
ブルー
フィードリフテック、ダウンフォースなど
0.7
ブルー
3.1
98.5
4902505345968
2
1本
10個
0.7
レッド
フィードリフテック、ダウンフォースなど
0.7
レッド
3.1
98.5
4902505345951
2
1本
10個
0.7
ブラック
オプト、パティント、スーパーグリップなど
0.7
ブラック
3.1
143.5
4902505134401
2
1本
1個
0.7
ブルー
オプト、パティント、スーパーグリップなど
0.7
ブルー
3.1
143.5
4902505134425
2
1本
1個
0.7
レッド
オプト、パティント、スーパーグリップなど
0.7
レッド
3.1
143.5
4902505134418
2
1本
1個
1
ブラック
オプト、パティント、スーパーグリップなど
1.0
ブラック
3.1
143.5
4902505134432
2
1本
1個
1
ブルー
オプト、パティント、スーパーグリップなど
1.0
ブルー
3.1
143.5
4902505134456
2
1本
1個
1
レッド
オプト、パティント、スーパーグリップなど
1.0
レッド
3.1
143.5
4902505134449
2
1本
1個
-
ブラック
スーパーグリップ1.2mmボール専用
1.2
ブラック
3.1
143.6
4902505153662
2
1本
1個
1.6
ブラック
スーパーグリップ1.6mmボール専用
1.6
ブラック
3.1
143.6
4902505153693
2
1本
1個
1.6
ブルー
スーパーグリップ1.6mmボール専用
1.6
ブルー
3.1
143.6
4902505153716
2
1本
1個
1.6
レッド
スーパーグリップ1.6mmボール専用
1.6
レッド
3.1
143.6
4902505153709
2
1本
1個
-
ブルー
スーパーグリップ1.2mmボール専用
1.2
ブルー
3.1
143.6
4902505153686
2
1本
1個
-
レッド
スーパーグリップ1.2mmボール専用
1.2
レッド
3.1
143.6
4902505153679
2
1本
1個
0.5
ブラック
オプト、パティント、スーパーグリップなど
0.5
ブラック
3.1
143.5
4902505145766
2
1本
1個
0.5
ブルー
オプト、パティント、スーパーグリップなど
0.5
ブルー
3.1
143.5
4902505145780
2
1本
1個
0.5
レッド
オプト、パティント、スーパーグリップなど
0.5
レッド
3.1
143.5
4902505145773
2
1本
1個
0.5
ブラック
ドクターグリップGスペック、定価1,000~2,000円のパイロット油性ボールペン
0.5
ブラック
6
86.8
4902505526121
2.4
1本
10個
0.7
ブラック
ドクターグリップGスペック、定価1,000~2,000円のパイロット油性ボールペン
0.7
ブラック
6
86.8
4902505286520
2.4
1本
1個
0.5
ブラック
定価2500円以上の高価格パイロット油性ボールペン
0.5
ブラック
6
86.8
4902505307515
4
1本
10個
0.7
ブラック
定価2500円以上の高価格パイロット油性ボールペン
0.7
ブラック
6
86.8
4902505307546
4
1本
10個
1
ブラック
定価2500円以上の高価格パイロット油性ボールペン
1.0
ブラック
6
86.8
4902505307577
4
1本
10個
0.5
ブラック
エボルト、2+1スリム、2+1アクロドライブ、2+1レグノ、2+1リッジなど多色・多機能ボールペン
0.5
ブラック
2.3
67
4902505495878
3
1本
10個
0.5
ブルー
エボルト、2+1スリム、2+1アクロドライブ、2+1レグノ、2+1リッジなど多色・多機能ボールペン
0.5
ブルー
2.3
67
4902505534355
3
1本
10個
0.5
レッド
エボルト、2+1スリム、2+1アクロドライブ、2+1レグノ、2+1リッジなど多色・多機能ボールペン
0.5
レッド
2.3
67
4902505534348
3
1本
10個
0.7
ブラック
エボルト、2+1スリム、2+1アクロドライブ、2+1レグノ、2+1リッジなど多色・多機能ボールペン
0.7
ブラック
2.3
67
4902505495885
3
1本
1個
0.7
グリーン
エボルト、2+1スリム、2+1アクロドライブ、2+1レグノ、2+1リッジなど多色・多機能ボールペン
0.7
グリーン
2.3
67
4902505495915
3
1本
10個
0.7
ブルー
エボルト、2+1スリム、2+1アクロドライブ、2+1レグノ、2+1リッジなど多色・多機能ボールペン
0.7
ブルー
2.3
67
4902505495908
3
1本
10個
0.7
レッド
エボルト、2+1スリム、2+1アクロドライブ、2+1レグノ、2+1リッジなど多色・多機能ボールペン
0.7
レッド
2.3
67
4902505495892
3
1本
10個
0.5
ブラック
アクロボール
0.5
ブラック
4
115
4902505415463
3
1本
1個
0.5
ブルー
アクロボール
0.5
ブルー
4
115
4902505415487
3
1本
1個
0.5
レッド
アクロボール
0.5
レッド
4
115
4902505415470
3
1本
1個
0.7
ブラック
アクロボール
0.7
ブラック
4
115
4902505374838
3
1本
1個
0.7
ブルー
アクロボール
0.7
ブルー
4
115
4902505374852
3
1本
1個
0.7
レッド
アクロボール
0.7
レッド
4
115
4902505374845
3
1本
1個
1
ブラック
アクロボール
1.0
ブラック
4
115
4902505374869
3
1本
1個
1
ブルー
アクロボール
1.0
ブルー
4
115
4902505374883
3
1本
1個
1
レッド
アクロボール
1.0
レッド
4
115
4902505374876
3
1本
1個
0.7
ブラック
レジェ、レックスグリップ、ペットボールなど
0.7
ブラック
3.1
98.5
4902505141782
2
1本
1個
0.7
ブルー
レジェ、レックスグリップ、ペットボールなど
0.7
ブルー
3.1
98.5
4902505141805
2
1本
1個
0.7
レッド
レジェ、レックスグリップ、ペットボールなど
0.7
レッド
3.1
98.5
4902505141799
2
1本
1個
1
ブラック
レジェ、レックスグリップ、ペットボールなど
1.0
ブラック
3.1
98.5
4902505155246
2
1本
1個
1
ブルー
レジェ、レックスグリップ、ペットボールなど
1.0
ブルー
3.1
98.5
4902505155260
2
1本
1個
1
レッド
レジェ、レックスグリップ、ペットボールなど
1.0
レッド
3.1
98.5
4902505155253
2
1本
1個
-
ブラック
レックスグリップ(極太)
1.2
ブラック
3.1
97.8
4902505172946
2
1本
1個
1.6
ブラック
レックスグリップ(超極太)
1.6
ブラック
3.1
97.8
4902505273483
2
1本
1個
1.6
ブルー
レックスグリップ(超極太)
1.6
ブルー
3.1
97.8
4902505273506
2
1本
1個
1.6
レッド
レックスグリップ(超極太)
1.6
レッド
3.1
97.8
4902505273490
2
1本
1個
-
ブルー
レックスグリップ(極太)
1.2
ブルー
3.1
97.8
4902505172953
2
1本
1個
-
レッド
レックスグリップ(極太)
1.2
レッド
3.1
97.8
4902505172960
2
1本
1個
0.5
ブラック
レジェ、レックスグリップ、ペットボールなど
0.5
ブラック
3.1
98.5
4902505231162
2
1本
1個
0.5
ブルー
レジェ、レックスグリップ、ペットボールなど
0.5
ブルー
3.1
98.5
4902505231186
2
1本
1個
0.5
レッド
レジェ、レックスグリップ、ペットボールなど
0.5
レッド
3.1
98.5
4902505231179
2
1本
1個
0.7
ブラック
バーディ、2+1ミディ
0.7
ブラック
3.1
87.7
4902505155277
2
1本
10個
0.7
ブラック
バーディスイッチ
0.7
ブラック
4
34
4902505155307
3
1本
10個
0.5
ブラック
Dr.GRIP4+1、アクロボール2、3、4など
0.5
ブラック
3.1
98.5
4902505433832
2
1本
1個
0.5
グリーン
Dr.GRIP4+1、アクロボール2、3、4など
0.5
グリーン
3.1
98.5
4902505467189
2
1本
1個
0.5
ブルー
Dr.GRIP4+1、アクロボール2、3、4など
0.5
ブルー
3.1
98.5
4902505433856
2
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
6日目
394
( 433 )
6日目
394
( 433 )
6日目
394
( 433 )
6日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
415
( 457 )
2日目
456
( 502 )
2日目
456
( 502 )
2日目
456
( 502 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
2日目
1,354
( 1,489 )
6日目
1,354
( 1,489 )
6日目
1,354
( 1,489 )
6日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
2日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目
435
( 479 )
2日目
435
( 479 )
2日目
435
( 479 )
2日目
435
( 479 )
2日目
435
( 479 )
2日目
435
( 479 )
2日目
435
( 479 )
2日目
435
( 479 )
2日目
435
( 479 )
2日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
2日目
415
( 457 )
2日目
456
( 502 )
2日目
456
( 502 )
2日目
456
( 502 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
6日目
435
( 479 )
6日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目
415
( 457 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロット油性ボールペン替え芯。

ご注意

  • ご使用のボールペン芯の品番をご確認の上、お求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ボールペン替芯(0.5/0.7/1/1.6mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務用品
5
満足度:5.0
とにかく書きやすいボールペンなので、替え芯があるのが嬉しいです。出来れば、10本単位ではなく、1本もしくは5本単位で購入...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン替芯(0.5/0.7/1/1.6mm)
フリクションボール替芯
油性ボールペン オプト
油性ボールペン レックスグリップ
油性ボールペン スーパーノック
油性ボールペン スーパーP
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格394-476 -670456 -435415
通常出荷日2日目〜2日目6日目2日目〜2日目6日目
商品タイプ替え芯替え芯ボールペンボールペンボールペンボールペン
内容量1本1セット(3本)1本1本1本1本

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト