ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 本体色詳細

  • 最大径φ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

デスクボールペン

通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円
通常出荷日:6日目

【特長】・机上で映えるデスクボールペン

型番:

BDN50B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BDN50Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラック
インク色
ブラック
詳細タイプ
キャップ式
本体色詳細
ブラック
最大径φ(mm)
14.3
長さ(mm)
187
JANコード
4902505129063
適用替え芯
BRFN10FB
材質
軸・さや・キャップ:樹脂
質量(g)
11.5
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BDN50BBDN50B

本体色詳細

最大径φ

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

適用替え芯

材質

質量

(g)

内容量

最小発注数量
ブラック
14.3
187
4902505129063
BRFN10FB
軸・さや・キャップ:樹脂
11.5
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机上で映えるデスクボールペン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクボールペンの型番BDN50Bのページです。 型番BDN50Bに関する仕様情報を記載しております。
デスクボールペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクボールペン
バーディ
油性ボールペン オプト
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ブルー
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 レッド
油性ボールペン リポーター3 透明
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションぺんてるぺんてるトンボ鉛筆
通常価格1,354円945円670円650円650円536円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色ブラックシルバー-ブルーレッドクリアー
インク色ブラックブラックブラック複数複数複数
詳細タイプキャップ式ノック式ノック式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました