ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

油性ボールペン スーパーP

通常単価(税別)
415円
税込単価
457円
通常出荷日:6日目

【特長】・事務用に最適なキャップ式油性ボールペン。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

本体色詳細

JANコード

適用替え芯

内容量

最小発注数量
ブラック
ブラック
クリアブラック
4902505306433
BPRF6FB
1本
10個
レッド
レッド
クリアレッド
4902505306440
BPRF6FR
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
415円
( 457円 )
6日目
415円
( 457円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務用に最適なキャップ式油性ボールペン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ボールペン スーパーPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン スーパーP
油性ボールペン スーパーノック
油性ボールペン オプト
フリクションボールスリム038
フリクションボール ノック05
バーディ
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格415円435円670円537円588円945円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目2日目6日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.4以下0.50.7
詳細タイプキャップ式ノック式ノック式ノック式クリップスライドノック式ノック式
最大径φ(mm)10.7912.2911.15.6
長さ(mm)151142148140146111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト