17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

油性ボールペン レックスグリップ

通常単価(税別)
456円~486円
税込単価
502円~535円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・段差がなく握りやすいグリップ、美しいフォルムの油性ボールペン。・進化したスタイル、指にフィッ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

本体色

インク色

ボール径詳細

(mm)

本体色詳細

JANコード

適用替え芯

内容量

最小発注数量
-
ブラック
ブラック
1.2
ブラック
4902505273421
BSRF8BB
1本
1個
1.6
ブラック
ブラック
1.6
ブラック
4902505273452
BSRF8BBB
1本
1個
1.6
ブルー
ブルー
1.6
ブルー
4902505273476
BSRF8BBL
1本
1個
1.6
レッド
レッド
1.6
レッド
4902505273469
BSRF8BBR
1本
1個
-
ブルー
ブルー
1.2
ブルー
4902505273445
BSRF8BL
1本
1個
-
レッド
レッド
1.2
レッド
4902505273438
BSRF8BR
1本
1個
0.5
ブラック
ブラック
0.5
ブラック
4902505273360
BSRF8EFB
1本
1個
0.5
ブルー
ブルー
0.5
ブルー
4902505273384
BSRF8EFL
1本
1個
0.5
レッド
レッド
0.5
レッド
4902505273377
BSRF8EFR
1本
1個
0.7
ブラック
ブラック
0.7
ブラック
4902505256417
BSRF6FB
1本
1個
0.7
ブルー
ブルー
0.7
ブルー
4902505256431
BSRF6FL
1本
1個
0.7
ピンク
ブラック
0.7
ピンク
4902505256486
BSRF6FB
1本
10個
0.7
グリーン
ブラック
0.7
ピーコックグリーン
4902505256455
BSRF6FB
1本
10個
0.7
レッド
レッド
0.7
レッド
4902505256424
BSRF6FR
1本
1個
0.7
ブルー
ブラック
0.7
ソフトブルー
4902505256462
BSRF6FB
1本
10個
1
ブラック
ブラック
1.0
ブラック
4902505273391
BSRF6MB
1本
1個
1
ブルー
ブルー
1.0
ブルー
4902505273414
BSRF6ML
1本
1個
1
レッド
レッド
1.0
レッド
4902505273407
BSRF6MR
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456円
( 502円 )
2日目
486円
( 535円 )
2日目
486円
( 535円 )
2日目
486円
( 535円 )
2日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
6日目
456円
( 502円 )
6日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
6日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
2日目
456円
( 502円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差がなく握りやすいグリップ、美しいフォルムの油性ボールペン。
・進化したスタイル、指にフィットするラバー軸。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ボールペン レックスグリップのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
筆記具として
3
満足度:3.0
中央部がくびれたフォルムでグリップはゴムながら本体(プラスチック)と段差の無いように作られているので持ちやく、しっかりと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン レックスグリップ
油性ボールペン オプト
油性ボールペン スーパーノック
油性ボールペン スーパーP
ダウンフォース
バーディ
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格456円-670円435円415円741円945円
通常出荷日2日目〜6日目2日目6日目6日目6日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
詳細タイプノック式ノック式ノック式キャップ式ノック&クリップ式ノック式
最大径φ(mm)1112.2910.713.85.6
長さ(mm)144148142151144111
材質軸さや:リサイクル樹脂 ラバーグリップ:ラバー、軸さや:リサイクル樹脂軸:リサイクル樹脂軸:リサイクル樹脂、キャップ:樹脂軸さや:樹脂(抗菌剤入り)軸:ステンレス
よく一緒に購入される商品

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト