ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

バーディ

バーディ BS40SS
通常単価(税別)
945
税込単価
1,040
通常出荷日:6日目

【特長】・スリムなミニサイズの手帳帳油性ボールペン。・全長111mm。最大径φ5.6mm。

型番:

BS40SS
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS40SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
シルバー
インク色
ブラック
詳細タイプ
ノック式
本体色詳細
シルバー
最大径φ(mm)
5.6
長さ(mm)
111
JANコード
4902505004902
適用替え芯
BTRF6FB
材質
軸:ステンレス
質量(g)
7
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS40SSBS40SS

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムなミニサイズの手帳帳油性ボールペン。
・全長111mm。最大径φ5.6mm。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーディの型番BS40SSのページです。 型番BS40SSに関する仕様情報を記載しております。
バーディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーディ
デスクボールペン
油性ボールペン エアプレス オレンジ
油性ボールペン オプト
ユニボール シグノRT1 0.28 ブルーBK 64
ジェットストリーム 3&1 水色
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーショントンボ鉛筆パイロットコーポレーション三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格9451,354739670445783
通常出荷日6日目6日目4日目6日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.4以下0.7
本体色シルバーブラックオレンジ-ブラックブルー
インク色ブラックブラックブラックブラックブラック複数
詳細タイプノック式キャップ式-ノック式--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました