17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

油性ボールペン ドクターグリップ

通常単価(税別)
1,0471,303
税込単価
1,1521,433
通常出荷日:2日目

【特長】・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ油性ボールペン。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

本体色

本体色詳細

JANコード

適用替え芯

材質

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.7
ブラック
ブラック
4902505396458
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
33.3
1本
1個
0.7
ブラック
ボルドー
4902505396472
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
33.3
1本
1個
0.7
ブラック
ブルー
4902505396489
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
33.3
1本
1個
0.7
ブラック
シルバー
4902505396465
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
33.3
1本
1個
0.7
ブラック
ブラック
4902505285417
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
24.6
1本
1個
0.7
ブラック
フラッシュブラック
4902505366048
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
24.6
1本
1個
0.7
ブルー
フラッシュブルー
4902505366062
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
24.6
1本
1個
0.7
レッド
フラッシュレッド
4902505366055
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
24.6
1本
1個
0.7
ホワイト
フラッシュホワイト
4902505366086
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
24.6
1本
1個
0.7
ブルー
ソフトブルー
4902505308215
BRFN10FB
グリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂
24.6
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,303
( 1,433 )
2日目
1,303
( 1,433 )
2日目
1,303
( 1,433 )
2日目
1,303
( 1,433 )
2日目
1,150
( 1,265 )
2日目
1,047
( 1,152 )
2日目
1,047
( 1,152 )
2日目
1,047
( 1,152 )
2日目
1,047
( 1,152 )
2日目
1,150
( 1,265 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ油性ボールペン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ボールペン ドクターグリップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メモ書き
5
満足度:5.0
他のボールペンと比較してボールペンの軸が太くて、重量がありますが、しっかり握れるので、非常に字が書きやすいです。 替芯も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン ドクターグリップ
油性ボールペン オプト
ダウンフォース
バーディ
油性ボールペン レックスグリップ
油性ボールペン スーパーノック
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格1,047-670741945456 -435
通常出荷日2日目6日目6日目6日目2日目〜2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
インク色ブラックブラックブラックブラック--
詳細タイプノック式ノック式ノック&クリップ式ノック式ノック式ノック式
最大径φ(mm)14.212.213.85.6119
長さ(mm)138148144111144142

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト