ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 芯径(mm)

    ~mm
  • 詳細タイプ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

シャープペンシル替芯 ネオックス・グラファイト【40個入り】

シャープペンシル替芯 ネオックス・グラファイト HRF5G203H
通常単価(税別)
537円
税込単価
591円
通常出荷日:2日目

【特長】・高純度グラファイト配合で、さらになめらか、折れにくい、濃いシャープ芯。

型番:

HRF5G203H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (40個入り)

HRF5G203Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
0.5
詳細タイプ
3H
材質
芯:黒鉛
JANコード
4902505408885
内容量
1個(40本)

型番リスト

表示件数
型番
HRF5G203H

芯径

(mm)

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
0.5
3H
4902505408885
1個(40本)
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度グラファイト配合で、さらになめらか、折れにくい、濃いシャープ芯。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープペンシル替芯 ネオックス・グラファイトの型番HRF5G203Hのページです。 型番HRF5G203Hに関する仕様情報を記載しております。
シャープペンシル替芯 ネオックス・グラファイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープペンシル替芯 ネオックス・グラファイト
ネオックス・カラーイーノ
シャープペンシル レックスグリップ
シャープペンシル ドクターグリップ
スーパーグリップノック
カラーイーノ
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格537円690円456円996円 -456円568円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ替え芯替え芯シャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
材質芯:黒鉛芯:黒鉛軸さや:リサイクル樹脂 ラバーグリップ:シリコーンラバー、さや:樹脂軸さや:樹脂、グリップ:ラバー軸さや:樹脂
よく一緒に購入される商品

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました