ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エコメイトS スーパーグリップ

エコメイトS スーパーグリップ HGPS10RB5
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:6日目

【特長】・残り芯2.5mmの経済的なシャープペンシル

型番:

HGPS10RB5
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HGPS10RB5の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
ブラック
詳細タイプ
ノック式
色詳細
ブラック
最大径(φ)(mm)
11
材質
軸さや:リサイクル樹脂、グリップ:リサイクルラバー
JANコード
4902505308925
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HGPS10RB5HGPS10RB5

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・残り芯2.5mmの経済的なシャープペンシル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコメイトS スーパーグリップの型番HGPS10RB5のページです。 型番HGPS10RB5に関する仕様情報を記載しております。
エコメイトS スーパーグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコメイトS スーパーグリップ
バーディ
シャ楽シャープ 0.5mm 透明水色
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ライム パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 スタンダード パック
シャ楽Zシャープ 0.5mm 黒
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション三菱鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆三菱鉛筆
通常価格486円945円424円604円604円424円
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.50.50.5
本体色ブラックシルバーブルーグリーン複数ブラック
詳細タイプノック式ノック式----
色詳細ブラックシルバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました