ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

エアブラン

通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:6日目

【特長】・涼しげな空気をまとったようなソフトカラーのボディ、細書きに最適な0.3mmのシャープペンシル...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
グリーン
グリーン
4902505344473
1本
10個
オレンジ
オレンジ
4902505344497
1本
10個
ピンク
ピンク
4902505344480
1本
10個
ブルー
ソフトブルー
4902505344466
1本
10個
パープル
バイオレット
4902505344510
1本
10個
ホワイト
ホワイト
4902505344503
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
6日目
670円
( 737円 )
6日目
670円
( 737円 )
6日目
670円
( 737円 )
6日目
670円
( 737円 )
6日目
670円
( 737円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・涼しげな空気をまとったようなソフトカラーのボディ、細書きに最適な0.3mmのシャープペンシル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアブランのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアブラン
バーディ
カラーイーノ
エコメイトS スーパーグリップ
スーパーグリップノック
フレフレ オプト
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格670円945円568円486円456円670円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.30.50.70.50.50.5
詳細タイプノック式ノック式ノック式ノック式ノック式振れ振れ&ノック式
最大径(φ)(mm)9.95.611.2111112.2
材質軸:樹脂、軸さや:シリコーンラバー軸:ステンレス軸さや:樹脂軸さや:リサイクル樹脂、グリップ:リサイクルラバー軸さや:樹脂、グリップ:ラバーグリップ:ラバー、軸さや:リサイクル樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト