ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

バーディ

通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:6日目

【特長】・携帯便利なミニサイズの手帳用シャープペンシル。・全長111mm。最大径φ5.6mm。

型番:

HS40SS
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS40SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
シルバー
詳細タイプ
ノック式
色詳細
シルバー
最大径(φ)(mm)
5.6
材質
軸:ステンレス
JANコード
4902505118067
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HS40SSHS40SS

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯便利なミニサイズの手帳用シャープペンシル。
・全長111mm。最大径φ5.6mm。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーディの型番HS40SSのページです。 型番HS40SSに関する仕様情報を記載しております。
バーディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーディ
エコメイトS スーパーグリップ
シャ楽シャープ 0.5mm 透明水色
シャープペンシル モノグラフ 0.5 スタンダード パック
シャ楽Zシャープ 0.5mm 黒
スーパーグリップノック
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション三菱鉛筆トンボ鉛筆三菱鉛筆パイロットコーポレーション
通常価格945円486円424円604円424円456円
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.50.50.5
本体色シルバーブラックブルー複数ブラック-
詳細タイプノック式ノック式---ノック式
色詳細シルバーブラック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました