ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

LED電球 小形電球タイプ 斜め取付け専用 17口金

LED電球 小形電球タイプ 斜め取付け専用 17口金 LDA6L-E17/BH
  • LDA6L-E17/BH
  • LDA6D-E17/BH
通常単価(税別)
3,844円
税込単価
4,228円
通常出荷日:19日目

【特長】・ランプを斜めに取り付ける照明器具専用のLED電球です。ボディが回転し下方向を照らす当社独自の...

詳細を確認

型番:

LDA6L-E17/BH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LDA6L-E17/BHの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
全光束(lm)
390
詳細タイプ
小形電球タイプ25形相当
光源色
電球色相当
口金
E17
外径(mm)
35
全長(mm)
67
JANコード
4984824893306
消費効率(lm/W)
80.0
消費電力(W)
6.0
定格寿命(時間)
40000
質量(g)
45
周波数
50/60共用
定格電圧(V)
100
定格入力電流(A)
0.11
色温度(K)
2800
平均演色評価数(Ra)
74
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
LDA6L-E17/BHLDA6L-E17/BH

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,844円
( 4,228円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランプを斜めに取り付ける照明器具専用のLED電球です。ボディが回転し下方向を照らす当社独自の設計。また、小形電球同等のコンパクトサイズを実現し、軽量化も追及しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED電球 小形電球タイプ 斜め取付け専用 17口金の型番LDA6L-E17/BHのページです。 型番LDA6L-E17/BHに関する仕様情報を記載しております。
LED電球 小形電球タイプ 斜め取付け専用 17口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電球 小形電球タイプ 斜め取付け専用 17口金
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形
LED一体型ベース照明 防災用Nu 逆富士タイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
LEDプラグインライト
メーカーPanasonicアイリスオーヤマ日立アプライアンス日立アプライアンスNEC日動工業
通常価格3,844円2,842円70,978円51,377円35,258円7,600円
通常出荷日19日目1日目19日目25日目1日目1日目
商品タイプLED蛍光ランプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
全光束(lm)3904010800115004000100
詳細タイプ小形電球タイプ25形相当-----
光源色電球色相当-----
口金E17-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました