17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップ(ブラストン)

キャップ(ブラストン)

通常単価(税別)
3,154円~3,197円
税込単価
3,469円~3,517円
通常出荷日:7日目~10日目

【特長】・深かぶりタイプです。・超導電性加工糸を使用しています。・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば付き
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • 材質
    ポリエステル
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    7

ご注意

  • ウェア別売です
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番 62-3347-75 62-3347-76 62-3347-77 62-3347-78 62-3347-79 62-3347-80
コード番号 303-4933 447-5844 447-5852 447-5861 303-4941 810-6239
型番 62-3347-81 62-3347-82 62-3347-83 62-3347-84 62-3347-85 62-3347-86
コード番号 303-4950 447-5879 447-5887 447-5895 303-4968 810-6240

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

色詳細

詳細仕様

内容量

最小発注数量
青
フリー
-
クリーンパック仕様
1枚
1個
その他
フリー
グリーン
クリーンパック仕様
1個
1個
その他
フリー
ネイビー
クリーンパック仕様
1個
1個
ピンク
フリー
-
クリーンパック仕様
1個
1個
白
フリー
-
クリーンパック仕様
1枚
1個
その他
-
黄
男女共用/深かぶりタイプ
1個
1個
青
フリー
-
クリーンパック仕様
1枚
1個
その他
フリー
グリーン
クリーンパック仕様
1個
1個
その他
フリー
ネイビー
クリーンパック仕様
1個
1個
ピンク
フリー
-
クリーンパック仕様
1個
1個
白
フリー
-
クリーンパック仕様
1枚
1個
その他
-
黄
男女共用/野球帽タイプ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,154円
( 3,469円 )
8日目
3,154円
( 3,469円 )
7日目
3,168円
( 3,485円 )
8日目
3,168円
( 3,485円 )
10日目
3,168円
( 3,485円 )
10日目
3,154円
( 3,469円 )
8日目
3,154円
( 3,469円 )
8日目
3,197円
( 3,517円 )
7日目
3,168円
( 3,485円 )
10日目
3,197円
( 3,517円 )
7日目
3,197円
( 3,517円 )
7日目
3,197円
( 3,517円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深かぶりタイプです。
・超導電性加工糸を使用しています。
・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。

ご注意

  • ウェア別売です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャップ(ブラストン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ(ブラストン)
キャップ フリー 深かぶりタイプ
クリーンキャップ(男女兼用)
クリーンキャップ FD450C
クリーンキャップ FD452C
クリーンキャップ JE477C
メーカーアズワンブラストンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,154円-2,699円1,682円 -2,587円 -1,775円3,006円
通常出荷日7日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップキャップ
仕様つば付きつば付きつば付きつば付きつば無しつば付き
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000-1000100010001000
材質ポリエステル-ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト