17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立体マスク ホワイト 62-3346-37

立体マスク ホワイト

通常単価(税別)
3,010円
税込単価
3,311円
通常出荷日:7日目

【特長】・Wメッシュ仕様で呼吸はしやすく、発塵は抑えています。・立体型なので、顔にしっかりとフィットし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    マスク一体型
  • 色
    白
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 詳細サイズ
    横255mm×縦125mm
  • 詳細仕様
    クリーンパック仕様
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    5
  • 内容量
    1枚

型番:

62-3346-37
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番 62-3346-37
コード番号 416-5322

62-3346-37の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
マスク一体型
色
白
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
詳細サイズ
横255mm×縦125mm
詳細仕様
クリーンパック仕様
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
5
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-3346-37

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,010円
( 3,311円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wメッシュ仕様で呼吸はしやすく、発塵は抑えています。
・立体型なので、顔にしっかりとフィットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立体マスク ホワイトの型番62-3346-37のページです。 型番62-3346-37に関する仕様情報を記載しております。
立体マスク ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立体マスク ホワイト
ヘアーネット JZ502C
クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)
ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01
ヘアーネット JZ505C
ヘアバンド 白
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン旭化成商事
通常価格3,010円1,625円939円12,558円806円 -919円
通常出荷日7日目1日目1日目7日目1日目1日目
商品タイプキャップネットキャップネットネットパッド
仕様マスク一体型つば無しつば付きつば無しつば無し-
色白白白白-白
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100-----
詳細サイズ横255mm×縦125mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンヘッドネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました