17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

転写シート STS-70×70mm 10枚 62-2699-39

転写シート STS-70×70mm 10枚【10個入り】

通常単価(税別)
5,717円
税込単価
6,289円
通常出荷日:12日目

【特長】・KSスティックで除去した微細部分のゴミ、埃等を転写シートに移行できます。・繰り返し使用可能な...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    70×70
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

62-2699-39
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

62-2699-39の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
70×70
内容量
1袋(10枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-2699-39

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,717円
( 6,289円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KSスティックで除去した微細部分のゴミ、埃等を転写シートに移行できます。
・繰り返し使用可能なエラストマーによる7cm×7cmの粘着シート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

転写シート STS-70×70mm 10枚の型番62-2699-39のページです。 型番62-2699-39に関する仕様情報を記載しております。
転写シート STS-70×70mm 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転写シート STS-70×70mm 10枚
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340
スポンジ綿棒
ソーボイルクロス PP不織布 50枚
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンHUBYHUBY
通常価格5,717円716円 -4,884円27,009円410円 -745円 -
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
サイズ(mm)70×70-----
内容量1袋(10枚)-1袋(50本)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました