17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ

アズワン 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ【5個入り】

通常単価(税別)
5,5569,545
税込単価
6,11210,500
通常出荷日:8日目~35日目

【特長】・導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋です。・裏地が無い薄手タイプ。・使用可能溶剤:トルエン...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 19日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

サイズ

内容量

最小発注数量
0.1
S
1パック(5双)
1パック

5個入り

0.1
M
1パック(5双)
1パック

5個入り

0.1
L
1パック(5双)
1パック

5個入り

0.1
LL
1パック(5双)
1パック

5個入り

0.2
S
1パック(5双)
1パック

5個入り

0.2
M
1パック(5双)
1パック

5個入り

0.2
L
1パック(5双)
1パック

5個入り

0.2
LL
1パック(5双)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,556
( 6,112 )
10日目
5,556
( 6,112 )
8日目
5,556
( 6,112 )
10日目
5,556
( 6,112 )
10日目
9,545
( 10,500 )
10日目
9,545
( 10,500 )
35日目
9,545
( 10,500 )
19日目
9,545
( 10,500 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋です。
・裏地が無い薄手タイプ。
・使用可能溶剤:トルエン、キシレン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)など。
・ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ
アズピュア導電性指サック(カットタイプ)
アズピュア導電性指サック(ロールタイプ)
アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)
アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)
アズワン 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ320
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,556-6,800 -10,600 -60,524 -34,900 -2,415 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ手袋指サック指サック手袋手袋-
材質ポリウレタン・ポリエステル天然ゴム・ラテックス天然ゴム・ラテックス二トリルゴム二トリルゴム-
全長(mm)30050±2約61約300(12インチ)約300(12インチ)-
表面抵抗値(Ω)103~10610⁶~⁸/□10⁶~⁸/□10¹¹/□≦1×10¹⁰/□≦-
材質詳細ポリウレタン天然ゴム(カーボン練り込み)天然ゴム(カーボン練り込み)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト