17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気対策防寒手袋 ダイローブ

静電気対策防寒手袋 ダイローブ

通常単価(税別)
4,112円~6,191円
税込単価
4,523円~6,810円
通常出荷日:10日目

【特長】・導電性能のある素材を使用した防寒手袋です。・表面粒子で滑りに強く、裏起毛で保温性があります。...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 表材質
    ポリウレタン
  • 電気抵抗値 (Ω)
    103~107
  • 滑止
    粒子状滑り止加工
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 厚み(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

厚み

(mm)

裏材質

インナー材質

内容量

最小発注数量
260
2.05(裏地含む)
起毛+導電繊維
-
1双
1個
270
2.85(裏地含む)
綿100%+導電繊維
ボア+起毛アクリル+導電繊維
1双
1個
280
2.85(裏地含む)
綿100%+導電繊維
ボア+起毛アクリル+導電繊維
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,112円
( 4,523円 )
10日目
6,191円
( 6,810円 )
10日目
6,191円
( 6,810円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性能のある素材を使用した防寒手袋です。
・表面粒子で滑りに強く、裏起毛で保温性があります。
・単層構造の手袋だから、保温性もあり作業性キープ。
・ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
・柔軟性があるポリウレタン素材は-60℃環境下でも硬化しないので、手が疲れにくく、長時間作業に最適。

ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気対策防寒手袋 ダイローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気対策防寒手袋 ダイローブ
耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H
防寒用手袋 ダイローブ103
防寒手袋 ダイローブ 102シリーズ
防寒用手袋 ダイローブ120
防寒用手袋 ダイローブ108
メーカーアズワンダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格4,112円-5,175円3,906円3,551円 -3,112円2,761円
通常出荷日10日目1日目5日目1日目〜1日目5日目
使用用途耐熱・耐冷-耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプすべり止め-ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
表材質ポリウレタン-----
電気抵抗値(Ω)103~107-----
滑止粒子状滑り止加工-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト