17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 粒子滑り止め付き静電気対策手袋 ダイローブ300
  • 62-2693-14、62-2693-15、62-2693-16、62-2693-20、62-2693-21
  • 62-2693-17、62-2693-18、62-2693-19

アズワン 粒子滑り止め付き静電気対策手袋 ダイローブ300

通常単価(税別)
3,2224,000
税込単価
3,5444,400
通常出荷日:3日目~12日目

【特長】・導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋です。・使用可能溶剤:アセトン、メタノール、IPA(イ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    その他
  • 表面抵抗値 (Ω)
    103~107
  • その他仕様
    粒子状滑り止加工
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

サイズ

全長

(mm)

材質詳細

内容量

最小発注数量
1.05(裏地含む)
L
260
表地/ポリウレタン、裏地/綿100%+導電繊維
1双
1個
1.05(裏地含む)
LW
260
表地/ポリウレタン、裏地/綿100%+導電繊維
1双
1個
1.05(裏地含む)
LL
260
表地/ポリウレタン、裏地/綿100%+導電繊維
1双
1個
1.05(裏地含む)
L
330
表地/ポリウレタン、裏地/綿100%+導電繊維
1双
1個
1.05(裏地含む)
LW
330
表地/ポリウレタン、裏地/綿100%+導電繊維
1双
1個
1.05(裏地含む)
LL
330
表地/ポリウレタン、裏地/綿100%+導電繊維
1双
1個
1.75(裏地含む)
LW
260
表地/ポリウレタン、裏地/ウーリーナイロン+導電繊維
1双
1個
1.75(裏地含む)
LL
260
表地/ポリウレタン、裏地/ウーリーナイロン+導電繊維
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,222
( 3,544 )
3日目
3,222
( 3,544 )
10日目
3,222
( 3,544 )
10日目
4,000
( 4,400 )
12日目
4,000
( 4,400 )
10日目
4,000
( 4,400 )
10日目
3,222
( 3,544 )
10日目
3,222
( 3,544 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋です。
・使用可能溶剤:アセトン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、酢酸エチルなど。
・表面粒子で滑りに強く、裏地にウーリーナイロンを使用したハードワーク向けの手袋です。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく、長時間作業に最適。
・ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。

ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン 粒子滑り止め付き静電気対策手袋 ダイローブ300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 粒子滑り止め付き静電気対策手袋 ダイローブ300
アズワン 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ320
アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)
アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)
アズピュア帯電防止指サック(ハイグリップ・カットタイプ)
アズワン ノンブリード静電気対策手袋 ダイローブ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,222-2,415 -60,524 -34,900 -38,7743,778 -
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプ手袋-手袋手袋指サック-
材質その他-二トリルゴム二トリルゴム天然ゴム・ラテックス-
表面抵抗値(Ω)103~107-10¹¹/□≦1×10¹⁰/□≦10¹⁰~10¹²/□-
その他仕様粒子状滑り止加工-ダブルクロリネーション。左右兼用。クリーンルーム用2重包装。ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)。左右兼用。2重包装。ピンホール検査:AQL1.5。指先エンボス加工-
内容量1双-1ケース(100枚×10パック)1ケース(100枚×10パック)1ケース(1440個×20パック)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト