17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパークリーン手袋 3960ロング

スーパークリーン手袋 3960ロング【10個入り】

通常単価(税別)
6,4896,556
税込単価
7,1387,212
通常出荷日:19日目

【仕様】・滑りにくく通気性に優れています。・ロングタイプ。・材質:ポリエステル100%PU貼付(平)/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    その他
  • メーカー型番
    3960
  • 材質詳細
    ポリエステル100%PU貼付(平)/ナイロン100%(甲)
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(mm)

内容量

最小発注数量
S
270
1袋(10双)
1パック

10個入り

M
270
1袋(10双)
1パック

10個入り

L
280
1袋(10双)
1パック

10個入り

LL
280
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,489
( 7,138 )
19日目
6,489
( 7,138 )
19日目
6,489
( 7,138 )
19日目
6,556
( 7,212 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・滑りにくく通気性に優れています。
・ロングタイプ。
・材質:ポリエステル100%PU貼付(平)/ナイロン100%(甲)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパークリーン手袋 3960ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークリーン手袋 3960ロング
スーパークリーン手袋 1000
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
クリーングローブ
PU爪付きクリーン手袋
制電ラインパーム手袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,489-7,111 -9,1929,8605,700579 -
通常出荷日19日目19日目〜7日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋-
材質その他その他その他その他ナイロン-
メーカー型番39601000-FZ716C38-
材質詳細ポリエステル100%PU貼付(平)/ナイロン100%(甲)ポリエステル100%PU貼付(平)/ポリエステル100%(甲)ナイロン(手袋部)/ポリウレタン(すべり止め部)甲部/PA(ナイロン)、手の平/外側…ポリエステルにPU(ポリウレタン)コート、内側…ポリエステル甲部/28G/30Dナイロンハーフトリコット、手の平/エステル天竺編PU(ポリウレタン)コーティング-
内容量1袋(10双)1袋(10双)1パック(10双)1パック(10双)1袋(10双)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト