17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CR用粘着ローラー BSCシリーズ

CR用粘着ローラー BSCシリーズ

通常単価(税別)
1,324円~3,114円
税込単価
1,456円~3,425円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・チリやほこりをキャッチします・基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑え...

詳細を確認
  • 先端形状
    ローラー
  • 長さ
    18m
  • 材質
    フィルム/ポリエチレン、コア芯/プラスチック
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本商品はローラーのみです。CR用粘着ローラー用ハンドルはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番 61-8737-07 61-8737-08 61-8737-09 61-8737-10 61-8737-11 61-8737-12
コード番号 497-2716 497-2724 497-2732 497-2741 497-2759 497-2767

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 仕様

  • 型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

仕様

型番

JANコード

内容量

最小発注数量
100
ブルー(色)
BSC-84210B
4582205167253
1個
1個
100
ホワイト(色)
BSC-84210W
4582205167260
1個
1個
200
ブルー(色)
BSC-84220B
4582205167277
1個
1個
200
ホワイト(色)
BSC-84220W
4582205167284
1個
1個
300
ブルー(色)
BSC-84230B
4582205167291
1個
1個
300
ホワイト(色)
BSC-84230W
4582205167307
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,324円
( 1,456円 )
8日目
1,330円
( 1,463円 )
8日目
2,234円
( 2,457円 )
1日目
2,230円
( 2,453円 )
1日目
3,114円
( 3,425円 )
1日目
3,114円
( 3,425円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チリやほこりをキャッチします
・基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております
・ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます
【用途】
・クリーンルーム、清掃作業、精密作業に

ご注意

  • 本商品はローラーのみです。CR用粘着ローラー用ハンドルはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CR用粘着ローラー BSCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CR用粘着ローラー BSCシリーズ
クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュア粘着ロール(PEフィルム)
アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) ASEシリーズ
アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア
アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア
メーカーアズワンブラストンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,324円-1,110円 -10,596円 -8,258円27,344円 -76,948円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目13日目〜19日目〜
先端形状ローラーローラーローラーローラーローラーローラー
長さ18m-18m---
材質フィルム/ポリエチレン、コア芯/プラスチック-フィルム:PE(ポリエチレン)、芯:PE(ポリエチレン)フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)ポリエステルフィルムポリエステル不織布 静電タイプ
内容量1個-1パック(10本)1本1箱(25本)1箱(25本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト