17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンシェルフ HEPAフィルターユニット付

クリーンシェルフ HEPAフィルターユニット付

通常単価(税別)
394,937534,778
税込単価
434,431588,256
通常出荷日:25日目

【特長】・シェルフ内をクリーンに保つHEPAフィルターユニットがついています。・お客様組立品。

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 棚タイプ-段 数
    4段
  • 仕 様
    処理風量約3立方メートル/min 電源AC100V 単相 50/60Hz(HEPAフィルターユニット)
  • 材質
    棚板(あみ棚)・天板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
D460mm×W760mm×H1590mm
1台
1個
D460mm×W910mm×H1590mm
1台
1個
D460mm×W1220mm×H1590mm
1台
1個
D460mm×W1520mm×H1590mm
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394,937
( 434,431 )
25日目
423,133
( 465,446 )
25日目
459,019
( 504,921 )
25日目
534,778
( 588,256 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シェルフ内をクリーンに保つHEPAフィルターユニットがついています。
・お客様組立品。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンシェルフ HEPAフィルターユニット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンシェルフ HEPAフィルターユニット付
クリーンシェルフ HEPAフィルターユニット付 キャニオン
ステンレスハンガーラック カーテン・HEPAフィルターユニット付
アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付
ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)
クリーンキャリー 7-079-02
メーカーアズワンキャニオンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格394,937-318,994 -403,101 -197,008 -74,927 -67,190
通常出荷日25日目19日目25日目9日目26日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品ハンガーハンガーハンガーワゴン
棚タイプ-段 数4段-----
仕 様処理風量約3立方メートル/min 電源AC100V 単相 50/60Hz(HEPAフィルターユニット)-処理風量約3立方メートル/min 電源AC100V 単相 50/60Hz(HEPAフィルターユニット)---
材質棚板(あみ棚)・天板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)-棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 カーテン:オレフィン系ポリエチレン棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 カーテン:オレフィン系ポリエチレンステンレス(SUS304)本体枠/ステンレス(SUS304)、棚板/ステンレスパンチングプレート
内容量1台-1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト