17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスハンガーラック カーテン・HEPAフィルターユニット付

ステンレスハンガーラック カーテン・HEPAフィルターユニット付

通常単価(税別)
403,101440,506
税込単価
443,411484,557
通常出荷日:25日目

【特長】・丈夫で衛生的なステンレス(SUS304)製。クリーンルーム前室に最適。・カーテン・HEPAフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンガー
  • 仕 様
    処理風量約3立方メートル/min 電源AC100V 単相 50/60Hz(HEPAフィルターユニット)
  • 材質
    棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 カーテン:オレフィン系ポリエチレン
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
D460mm×W1220mm×H1900mm
1台
1個
D460mm×W1220mm×H2200mm
1台
1個
D460mm×W1520mm×H1900mm
1台
1個
D460mm×W1520mm×H2200mm
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403,101
( 443,411 )
25日目
409,082
( 449,990 )
25日目
434,620
( 478,082 )
25日目
440,506
( 484,557 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で衛生的なステンレス(SUS304)製。クリーンルーム前室に最適。
・カーテン・HEPAフィルターユニット付。
・お客様組立品。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスハンガーラック カーテン・HEPAフィルターユニット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハンガーラック カーテン・HEPAフィルターユニット付
ステンレスハンガーラック カーテン・HEPAフィルターユニット付 キャニオン
クリーンシェルフ HEPAフィルターユニット付
アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付
ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)
ステンレスハンガーラック SUS304製
メーカーアズワンキャニオンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格403,101-325,589 -394,937 -197,008 -74,927 -115,469 -
通常出荷日25日目19日目25日目9日目26日目9日目
商品タイプハンガーハンガー関連用品ハンガーハンガーハンガー
仕 様処理風量約3立方メートル/min 電源AC100V 単相 50/60Hz(HEPAフィルターユニット)-処理風量約3立方メートル/min 電源AC100V 単相 50/60Hz(HEPAフィルターユニット)---
材質棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 カーテン:オレフィン系ポリエチレン-棚板(あみ棚)・天板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 カーテン:オレフィン系ポリエチレンステンレス(SUS304)棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304
内容量1台-1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト