17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200 61-3778-21

インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200

通常単価(税別)
50,948円
税込単価
56,043円
通常出荷日:12日目

【特長】・特殊銅粒子を有効活用することにより、防錆油を使用せずに金属・ゴム・樹脂等の腐食を防止する革新...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ファイル・フォルダー
  • 厚み (mm)
    0.075
  • サイズ (mm)
    1200×50000
  • 色
    褐色
  • 仕様
    スタティック インターセプト
  • メーカー型式
    SI75F1200
  • 材質
    ポリエチレンフィルム
  • 表面抵抗値 (Ω)
    105~108
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 61-3778-21の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

61-3778-21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3778-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ファイル・フォルダー
厚み(mm)
0.075
サイズ(mm)
1200×50000
色
褐色
仕様
スタティック インターセプト
メーカー型式
SI75F1200
材質
ポリエチレンフィルム
表面抵抗値(Ω)
105~108
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3778-21

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,948円
( 56,043円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊銅粒子を有効活用することにより、防錆油を使用せずに金属・ゴム・樹脂等の腐食を防止する革新的な防錆フィルムです。
・防錆油不要。
・脱脂工程不要(納入先)。
・何回でも再利用が可能。

ご注意

  • 61-3778-21の詳細はこちらから、ご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200の型番61-3778-21のページです。 型番61-3778-21に関する仕様情報を記載しております。
インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200
クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE
STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM
クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE
アズピュアPVCクリアバッグ
2色バック(ブラストン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格50,948円4,040円73,972円2,995円3,991円 -8,771円
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプファイル・フォルダー身の回り品バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋
厚み(mm)0.075-0.1---
サイズ(mm)1200×50000FREE(巾80×高130×厚10)960×1690--230×350×150
色褐色グレー×紺ナチュラル(透明)白--
仕様スタティック インターセプト裏側にベルトループ付-脇メッシュ仕様/ベルト通し付き-ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト