17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM 61-3778-15

STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM【50個入り】

通常単価(税別)
73,972円
税込単価
81,369円
通常出荷日:1日目

【特長】・紛体用に特化された包装材。・医療中間体原料に最適。・紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バッグ・袋
  • 厚み (mm)
    0.1
  • サイズ (mm)
    960×1690
  • 色
    ナチュラル(透明)
  • メーカー型式
    STAT-FDM
  • 材質
    ポリエチレンフィルム
  • 内容量
    1ケース(50枚)

ご注意

  • 61-3778-15の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3778-15
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

61-3778-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッグ・袋
厚み(mm)
0.1
サイズ(mm)
960×1690
色
ナチュラル(透明)
メーカー型式
STAT-FDM
材質
ポリエチレンフィルム
内容量
1ケース(50枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3778-15

内容量

最小発注数量
1ケース(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,972円
( 81,369円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紛体用に特化された包装材。
・医療中間体原料に最適。
・紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。
・静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D、ASTM-D257規格に準拠。
・低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。
・フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持。

ご注意

  • 61-3778-15の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDMの型番61-3778-15のページです。 型番61-3778-15に関する仕様情報を記載しております。
STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM
インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200
クリーンバック グレー×紺 FD926C-57 FREE
クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE
クリーンポシェット 白 FD920C-01 FREE
アズピュアPVCクリアバッグ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格73,972円50,948円5,066円4,040円2,995円3,991円 -
通常出荷日1日目12日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプバッグ・袋ファイル・フォルダーバッグ・袋身の回り品バッグ・袋バッグ・袋
厚み(mm)0.10.075----
サイズ(mm)960×16901200×50000FREE(巾230×高360×厚160)FREE(巾80×高130×厚10)--
色ナチュラル(透明)褐色グレー×紺グレー×紺白-
メーカー型式STAT-FDMSI75F1200FD926C-57FD931C-57FD920C-01-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト