ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |

【特長】・耐薬品性に優れています。・オールPTFE製・ウェハーをしっかり固定するので、上下運動をしても...
詳細を確認【特長】
・耐薬品性に優れています。
・オールPTFE製
・ウェハーをしっかり固定するので、上下運動をしてもウェハーが落ちる事はございません。酸・アルカリ等の溶剤洗浄が可能です。

フロンケミカル
PTFE ウェハー洗浄ホルダー

オーエッチ工業
タナガード(ナイロン)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
バルブバキューム
0通常価格(税別):6,282円

武蔵エンジニアリング
ディスペンサー用プラスチックニードル
0通常価格(税別):3,158円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~