ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アキレス 帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル |
|
アズワン クリーンルーム用防塵ブース |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

CL-901機種適応のクリーンブース用シート。(内容量1枚)
製品仕様
| 型番 | 61-0490-26 |
| 適応機種 | CL-901 |
CL-901機種適応のクリーンブース用シート。
(内容量1枚)

日本エアーテック
SS-クリーンブース

 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301870343/223301870343_001_20230801115840.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,265円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
アズピュアPVCクリアバッグ
4.5通常価格(税別):3,689円~