ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |

製品仕様
| 型番 | 61-0480-96 |
| 適応機種 | CL-901、CL-903 |
HEPA・プレフィルターを含むファン一式を備えたファンフィルターユニット

日本エアーテック
クリーンフィルターユニット

日本エアーテック
EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

日本エアーテック
EC-MACシリーズ(200V)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー
0通常価格(税別):18,768円

アズワン
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
0通常価格(税別):5,363円~

日本エアーテック
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
0通常価格(税別):93,303円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~