17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性手袋
  • 61-0415-87、61-0415-88、61-0415-89
  • 61-0415-90、61-0415-91、61-0415-92

導電性手袋

通常単価(税別)
1,5791,834
税込単価
1,7372,017
通常出荷日:9日目~10日目

【特長】・指先部の表面抵抗値:1×105~106Ωというすぐれた導電性により、摩擦・接触帯電を防止しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    その他
  • 材質詳細
    繊維/ナイロン90%、アクリル10%、コーティング/ポリウレタン
  • 内容量
    1双
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

メーカー型番

重量

(g)

内容量

最小発注数量
S
指先コート
ZC-44
14.5
1双
1個
M
指先コート
ZC-45
17
1双
1個
L
指先コート
ZC-46
18.5
1双
1個
S
手の平コート
ZC-47
16.5
1双
1個
M
手の平コート
ZC-48
19
1双
1個
L
手の平コート
ZC-49
21.5
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,593
( 1,752 )
9日目
1,579
( 1,737 )
10日目
1,593
( 1,752 )
10日目
1,834
( 2,017 )
9日目
1,834
( 2,017 )
9日目
1,834
( 2,017 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先部の表面抵抗値:1×105~106Ωというすぐれた導電性により、摩擦・接触帯電を防止します。
・低発塵性の長繊維を使用したシームレス手袋で、通気性と伸縮性にも優れています。
・指先に、掌全体にウレタン樹脂をコーティングしており、細かい作業に最適です。
・洗濯による導電性の劣化が少なく、長時間使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性手袋
ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)
アズピュア 導電手袋
アズピュア 導電ライン手袋
導電性ルアナ品質管理用手袋 7700
アズピュア PUコート導電手袋 Ⅱ
メーカーアズワンエンジニアアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,579-899 -2,9241,9505,860 -5,198 -
通常出荷日9日目〜4日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手袋-手袋手袋手袋手袋
材質その他-ナイロンナイロンその他ナイロン
材質詳細繊維/ナイロン90%、アクリル10%、コーティング/ポリウレタン-手袋/ナイロン100%(導電糸入り)手袋/ナイロン100%(導電糸入り)有機導電性繊維ルアナ7.6%・ポリエステル92.4%手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
内容量1双-1パック(10双)1パック(10双)1箱(10双)1ケース(1双×10パック)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト