17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
フッ素ゴム栓
コクゴ
  • <
  • >

エクセリーフ EL-25C【30個入り】

通常単価(税別)
16,091円
税込単価
17,700円
通常出荷日:1日目

【特長】・レーヨン70%/ポリエステル30%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。・クリーンル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • サイズ (mm)
    250×250
  • 仕様
    4内折
  • 内容量
    1箱(100枚×30袋)

型番:

61-0085-68
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)
-閉じる

61-0085-68の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
サイズ(mm)
250×250
仕様
4内折
内容量
1箱(100枚×30袋)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0085-68

内容量

最小発注数量
1箱(100枚×30袋)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,091円
( 17,700円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーヨン70%/ポリエステル30%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。
・クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しており、コストパフォーマンスも優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクセリーフ EL-25Cの型番61-0085-68のページです。 型番61-0085-68に関する仕様情報を記載しております。
エクセリーフ EL-25Cのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
精密機器拭き上げなど
5
満足度:5.0
消耗品ですので安く購入できないか探していました。納得の価格で、品質も特に悪くは感じません。また購入予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセリーフ EL-25C
セルリーフ WA-25C
ミクロスター WS 240 100枚入
アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ
エリエール プロワイプ ローリントクロス M100
トレシー(R)ワイピングクロス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,091円13,923円20,674円38,670円21,022円30,496円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
サイズ(mm)250×250250×250240×240-250×250230×230
仕様4内折4内折平判ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)--
内容量1箱(100枚×30袋)1箱(100枚×30袋)1箱(100枚)1ケース(30枚×8パック)1ケース(100枚×30パック)1ケース(50枚×2袋)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました