ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,263円 ( 13,489円 ) | 1日目 |
24,258円 ( 26,684円 ) | 10日目 |
【特長】
・リヨセル70%/ポリエステル30%の素材でバインダーを使用せず不純物の少ないワイパーです。
・独自のクロスレイヤー製法で強度と摩擦耐性を高めています。
・レーヨン70%/ポリエステル30%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。
・クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しており、コストパフォーマンスにも優れています。


ロックペイント
油性アクリルラッカースプレー 300Ml

日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 印刷業界向け
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テックスワイプ
ミラクルワイプ 2サイズ
0通常価格(税別):30,783円~

アズワン
アズピュアワイパー PURE-3
5通常価格(税別):15,976円

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,995円~

日本製紙クレシア
キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ
4通常価格(税別):35,999円

ミスミ
クリーンワイパー(コットン・220×250)
0通常価格(税別):895円~

トラスコ中山
TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入
0通常価格(税別):3,721円

クラレクラフレックス
クラクリーンワイパー SFー30A 25cm×25cm100枚×30袋=3000枚
0通常価格(税別):15,545円

クラレクラフレックス
不織布製ワイパー クラクリーンワイパー FF-390A
0通常価格(税別):15,545円

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~