17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ベンコット(R) TZ-7 80枚×20袋入 61-0085-25

アズワン ベンコット(R) TZ-7 80枚×20袋入【20個入り】

通常単価(税別)
38,870円
税込単価
42,757円
通常出荷日:1日目

【特長】・世界唯一のセルロース・マイクロファイバーを使用し、高い拭き取り性を実現した高機能ワイパーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • サイズ (mm)
    240×300
  • 仕様
    全端面内折
  • メーカー型番
    TZ-7
  • 内容量
    1箱(80枚×20袋)

型番:

61-0085-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

61-0085-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
サイズ(mm)
240×300
仕様
全端面内折
メーカー型番
TZ-7
内容量
1箱(80枚×20袋)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0085-25

内容量

最小発注数量
1箱(80枚×20袋)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,870円
( 42,757円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界唯一のセルロース・マイクロファイバーを使用し、高い拭き取り性を実現した高機能ワイパーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン ベンコット(R) TZ-7 80枚×20袋入の型番61-0085-25のページです。 型番61-0085-25に関する仕様情報を記載しております。
アズワン ベンコット(R) TZ-7 80枚×20袋入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ベンコット(R) TZ-7 80枚×20袋入
小津産業 ベンコット(R) TZ-7 80枚
ベンコット(R) SE-1 50枚×12袋入
ベンコット(R) PW-RE20CN
ベンコット(M-3S)61-0085-06
アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入
メーカーアズワン小津産業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格38,870円38,870円39,914円66,692円27,339円24,086円
通常出荷日1日目1日目1日目10日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
サイズ(mm)240×300-490×300240×300250×250300×10000
仕様全端面内折-6折パウチ4折反物
メーカー型番TZ-7-SE-1PW-RE20CNM-3S-
内容量1箱(80枚×20袋)-1箱(50枚×12袋)1箱(20枚×50パウチ)1箱(100枚×30袋)1箱(1反×50袋)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました