17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミクロスター WS 240 100枚入 61-0085-17

ミクロスター WS 240 100枚入【100個入り】

通常単価(税別)
19,193
税込単価
21,112
通常出荷日:1日目

【特長】・ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスにな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • サイズ (mm)
    240×240
  • 仕様
    平判
  • メーカー型番
    WS
  • 内容量
    1箱(100枚)

型番:

61-0085-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

61-0085-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
サイズ(mm)
240×240
仕様
平判
メーカー型番
WS
内容量
1箱(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0085-17

内容量

最小発注数量
1箱(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,193
( 21,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。
・より細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミクロスター WS 240 100枚入の型番61-0085-17のページです。 型番61-0085-17に関する仕様情報を記載しております。
ミクロスター WS 240 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミクロスター WS 240 100枚入
ミクロスター WS 240 100枚入
セルリーフ WA-25C
アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ
エクセリーフ EL-25C
エリエール プロワイプ ローリントクロス M100
メーカーアズワン小津産業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,19319,19313,92338,66516,09119,181
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパー-ワイパーワイパーワイパーワイパー
サイズ(mm)240×240-250×250-250×250250×250
仕様平判-4内折ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)4内折-
メーカー型番WS--AS0924--
内容量1箱(100枚)-1箱(100枚×30袋)1ケース(30枚×8パック)1箱(100枚×30袋)1ケース(100枚×30パック)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました