17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ICテープ

ICテープ【12~40個入り】

通常単価(税別)
70,076円
税込単価
77,084円
通常出荷日:15日目~19日目

導電性の強粘着PETテープで、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包やクリーンルーム内の絶縁物の表面導電化...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

内容量

最小発注数量
1箱(40巻)
1パック

40個入り

1箱(12巻)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,076円
( 77,084円 )
15日目
70,076円
( 77,084円 )
19日目

詳細情報

基本情報

導電性の強粘着PETテープで、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包やクリーンルーム内の絶縁物の表面導電化に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ICテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICテープ
クリーンルーム用フィルム両面テープ
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)
AGV誘導用磁気テープ(ソフト)
クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50m
クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン日東エルマテリアルアズワン
通常価格70,076円5,960円6,383円13,800円6,044円9,076円
通常出荷日15日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプクリーンルーム用テープ両面テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ
幅(mm)15201(インチ)305050
長さ(m)505033255050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト