ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ガードナー ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m |
|
ミスミ 白メリヤスウエス |
|
ミスミ 白シーツウエス |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
48,779円 ( 53,657円 ) | 8日目 |
89,593円 ( 98,552円 ) | 8日目 |
129,161円 ( 142,077円 ) | 8日目 |
【特長】
机上用、兼用、床用のタイプがあります。
不織布テープのためクッション性があり、こまかいホコリ等を確実に取り除くことができます。
ミシン目が入っているため切りやすく、テープの交換もスムーズに行うことができます。
ホコリを舞い上げることなく、手軽に掃除が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
クリーンルーム用粘着ローラーハンドル ハンドル+粘着ローラー
0通常価格(税別):1,517円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~