17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電パームコーティング手袋 G5157シリーズ

制電パームコーティング手袋 G5157シリーズ

通常単価(税別)
8,864
税込単価
9,750
通常出荷日:8日目

【特長】・手の平側はウレタン樹脂コーティングになっており、静電性が有り滑りにくく、手に良くフィットする...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    ナイロン
  • コーティング
    ナイロンにウレタンコーティング(手の平)
  • 材質詳細
    ナイロン(手の甲)
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
S
1袋(10双)
1個
M
1袋(10双)
1個
L
1袋(10双)
1個
LL
1袋(10双)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,864
( 9,750 )
8日目
8,864
( 9,750 )
8日目
8,864
( 9,750 )
8日目
8,864
( 9,750 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側はウレタン樹脂コーティングになっており、静電性が有り滑りにくく、手に良くフィットする為、作業性に優れております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制電パームコーティング手袋 G5157シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電パームコーティング手袋 G5157シリーズ
制電ラインパーム手袋
制電ラインフィット手袋
制電ライントップ手袋
制電手袋PU加工(ロング)
制電手袋PU加工(ロング)-3L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,864579 -4165909,6558,016
通常出荷日8日目1日目1日目1日目6日目〜7日目
商品タイプ手袋---手袋-
材質ナイロン---その他-
コーティングナイロンにウレタンコーティング(手の平)-----
材質詳細ナイロン(手の甲)---ナイロン96% カーボン4%(甲部)/ナイロン96% カーボン4% ポリウレタンラミネート(掌部)-
内容量1袋(10双)---1パック(10双)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト