17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップ 450

キャップ 450

通常単価(税別)
2,885円~3,014円
税込単価
3,174円~3,315円
通常出荷日:8日目

【特長】・吸汗速乾性と防汚性に優れた素材のキャップです。・後ろゴム付き。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

最小発注数量
白
M
1個
白
L
1個
白
-
1個
青
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,014円
( 3,315円 )
8日目
3,014円
( 3,315円 )
8日目
2,885円
( 3,174円 )
8日目
2,885円
( 3,174円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗速乾性と防汚性に優れた素材のキャップです。
・後ろゴム付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャップ 450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ 450
クリーンキャップ JA470A
後ゴム付キャップ(L,LL)
クリーンキャップ JE478C LL 白
クリーンキャップ JB474C(M〜LL)
クリーンキャップ 白 JA476C-01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,885円-4,069円 -1,711円3,335円3,432円 -4,014円 -
通常出荷日8日目1日目〜3日目〜8日目1日目〜8日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップキャップ
仕様つば付きつば付きつば付きつば付きつば付きつば付き
詳細仕様後ろゴム付き男性用後ろゴム付き男女共用男女共用男女共用
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト