ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,929円 ( 4,322円 ) | 8日目 |
3,929円 ( 4,322円 ) | 8日目 |
3,929円 ( 4,322円 ) | 8日目 |
3,929円 ( 4,322円 ) | 8日目 |
【特長】
・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフードです。


アズワン
ホワイトキャップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,265円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~