17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男女兼用上着 220-23001

男女兼用上着 220-23001

通常単価(税別)
7,619円
税込単価
8,381円
通常出荷日:8日目~26日目

【特長】・吸汗・防汚性能に優れたスタンドカラークリーンウェアです。

  • 色
    ホワイト系
  • 商品タイプ
    無塵衣
  • 種類
    上着
  • 色詳細
    白
  • 仕様
    袖口カフス仕様(ドットボタン)
  • 内容量
    1着

ご注意

  • 付帯品(帽子、手袋)は別売です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
S
1個
M
1個
L
1個
LL
1個
3L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619円
( 8,381円 )
8日目
7,619円
( 8,381円 )
10日目
7,619円
( 8,381円 )
26日目
7,619円
( 8,381円 )
10日目
7,619円
( 8,381円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗・防汚性能に優れたスタンドカラークリーンウェアです。

ご注意

  • 付帯品(帽子、手袋)は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

男女兼用上着 220-23001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男女兼用上着 220-23001
防塵上着 FH203C
防塵上着 白 FD213C-01
防塵上着 白 FH249C-01
防塵上着 白 FS215C-01
防塵上着 青 FD200C-02
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,619円6,602円 -8,762円 -6,253円 -7,583円 -6,265円 -
通常出荷日8日目〜1日目〜7日目1日目〜1日目〜7日目
色ホワイト系-ホワイト系ホワイト系ホワイト系ブルー系
商品タイプ無塵衣無塵衣無塵衣無塵衣無塵衣無塵衣
種類上着上着上着上着上着上着
色詳細白-白白白ブルー
仕様袖口カフス仕様(ドットボタン)男女共用男女共用男女共用男女共用男女共用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト