ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,524円 ( 4,976円 ) | 8日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 10日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 10日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 8日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 10日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 8日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 8日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 8日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 8日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 12日目 |
【特長】
・多用途に展開可能なスタンダードクリーンパンツです。

アズワン
防塵上着 FD216C

アズワン
超制電パンツ

東洋リントフリー
クリーンスーツ ズボン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):4,080円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋
5通常価格(税別):9,558円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):410円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~