ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,310円 ( 6,941円 ) | 8日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 8日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 12日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 12日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 10日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 8日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 8日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 8日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 8日目 |
【特長】
0多用途に展開可能なスタンダードクリーンウェアです。
【仕様】ネームタグ止め付き・ポケット付き(両脇)です。
袖口カフス仕様(マジックテープ付き)・両脇裾ゴム仕様です。
サイズ:S〜3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~