ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
コクゴ フッ素ゴム栓 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 8日目 |
特長】制電性に優れたIEC規格対応超制電素材上着です。
【仕様】ネームタグ止め付き・ペン差し付き・後ウエスト部切替付きです。
袖口ゴム仕様です。
サイズ:S〜3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ
5通常価格(税別):3,640円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~