17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超制電上着 制電マジックテープ ブルー系・ホワイト系

超制電上着 制電マジックテープ ブルー系・ホワイト系

通常単価(税別)
7,738
税込単価
8,512
通常出荷日:8日目~10日目

【用途】クリーンルームや医療現場で、清潔な環境を保つ際に使用することができます。【特長】制電性に優れて...

詳細を確認

ご注意

  • 付帯品(帽子、手袋、靴)は別売です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色詳細

最小発注数量
ホワイト系
S
1個
ホワイト系
M
1個
ホワイト系
LL
1個
ホワイト系
3L
1個
ブルー系
S
1個
ブルー系
M
1個
ブルー系
L
1個
ブルー系
LL
1個
ブルー系
3L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,738
( 8,512 )
8日目
7,738
( 8,512 )
10日目
7,738
( 8,512 )
10日目
7,738
( 8,512 )
10日目
7,738
( 8,512 )
8日目
7,738
( 8,512 )
8日目
7,738
( 8,512 )
10日目
7,738
( 8,512 )
10日目
7,738
( 8,512 )
10日目

詳細情報

基本情報

【用途】
クリーンルームや医療現場で、清潔な環境を保つ際に使用することができます。
【特長】
制電性に優れており、精密作業などに適しています。

ご注意

  • 付帯品(帽子、手袋、靴)は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超制電上着 制電マジックテープ ブルー系・ホワイト系のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超制電上着 制電マジックテープ ブルー系・ホワイト系
男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイト
無塵衣FD171C男女兼用・ホワイト 4L
無塵衣FD200C 上衣・ホワイト 4L
無塵衣・AS206C(コート男女兼用)
無塵衣・FT191C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,7387,873 -9,8157,0265,6507,899
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目7日目1日目〜1日目〜
商品タイプスーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
種類クリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
仕様制電マジックテープ/制電ファスナー/ネームタグ止め付き/ペン差し付き/袖口ゴム仕様/両脇裾ゴム仕様センターファスナー男女共用男女共用リサイクル可衿ソフトホック止め付き
内容量1着1着1着1着1着1着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト