17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 男性用続服

アズワン 男性用続服

通常単価(税別)
10,227
税込単価
11,250
通常出荷日:3日目~12日目

【特長】・トータルバランスに優れたロングセラークリーンスーツです。

ご注意

  • 付帯品(フード、マスク、手袋、ブーツ)は別売です。
未確定 35 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色詳細

最小発注数量
ホワイト系
S
1個
ホワイト系
M
1個
ホワイト系
L
1個
ホワイト系
LL
1個
ホワイト系
3L
1個
ホワイト系
4L
1個
ホワイト系
5L
1個
ブルー系
S
1個
ブルー系
M
1個
ブルー系
L
1個
ブルー系
LL
1個
ブルー系
3L
1個
ブルー系
4L
1個
ブルー系
5L
1個
グリーン系
S
1個
グリーン系
M
1個
グリーン系
L
1個
グリーン系
LL
1個
グリーン系
3L
1個
グリーン系
4L
1個
グリーン系
5L
1個
ネイビー系
S
1個
ネイビー系
M
1個
ネイビー系
L
1個
ネイビー系
LL
1個
ネイビー系
3L
1個
ネイビー系
4L
1個
ネイビー系
5L
1個
その他
S
1個
その他
M
1個
その他
L
1個
その他
LL
1個
その他
3L
1個
その他
4L
1個
その他
5L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
3日目
10,227
( 11,250 )
3日目
10,227
( 11,250 )
3日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目
10,227
( 11,250 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トータルバランスに優れたロングセラークリーンスーツです。

ご注意

  • 付帯品(フード、マスク、手袋、ブーツ)は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン 男性用続服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 男性用続服
防塵ツナギ服 FD171C
防塵ツナギ服 FH199C
防塵ツナギ服 FC133C
防塵ツナギ服 FD173C
防塵ツナギ服 FT191C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,2278,550 -7,350 -9,190 -9,620 -7,900 -
通常出荷日3日目〜7日目1日目〜1日目〜7日目〜7日目
商品タイプスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
仕様ウエスト紐仕様/裾ゴム仕様男女共用男女共用男女共用腰裏付き/男女共用男女共用
内容量1着1着1着1着1着1着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト