17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCテーブル 導電ゴムキャスター (導電ゴム車仕様)ASシリーズ

PCテーブル 導電ゴムキャスター (導電ゴム車仕様)ASシリーズ

通常単価(税別)
60,068107,974
税込単価
66,075118,771
通常出荷日:15日目

【特長】・組立式・SUS430製PCテーブル・3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。・導電ゴムキ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 棚タイプ-段 数

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

棚タイプ-段 数

サイズ

材質

内容量

最小発注数量
パンチング棚一段仕様
間口750mm×奥行450mm×高さ750mm
SUS304
1台
1個
パンチング棚二段仕様
間口750mm×奥行450mm×高さ1000mm
SUS304
1台
1個
パンチング棚一段仕様
間口750mm×奥行450mm×高さ750mm
SUS430
1台
1個
パンチング棚二段仕様
間口750mm×奥行450mm×高さ1000mm
SUS430
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,098
( 78,208 )
15日目
107,974
( 118,771 )
15日目
60,068
( 66,075 )
15日目
84,824
( 93,306 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立式
・SUS430製PCテーブル
・3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。
・導電ゴムキャスター付。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCテーブル 導電ゴムキャスター (導電ゴム車仕様)ASシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCテーブル 導電ゴムキャスター (導電ゴム車仕様)ASシリーズ
PCテーブル 導電ゴムキャスター (導電ゴム車仕様)
PCテーブル
導電スコップ
導電ロート
導電バケツ
メーカーアズワンシンコーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格60,068-60,068 -66,500 -760812 -1,577 -
通常出荷日15日目15日目15日目1日目1日目1日目
商品タイプパソコンカートパソコンカートワゴン関連用品関連用品関連用品
内容量1台-1台1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト