ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • メーカー型式

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

殺菌酵素フィルタ

殺菌酵素フィルタ 1-7885-13
通常単価(税別)
72,993
税込単価
80,292
通常出荷日:27日目

【特長】・5段階風量設定・省電力・スピードクリーンモード搭載!・省電力型DCモーターと5段階の風量調節...

詳細を確認
  • HEPAフィルター・プレフィルターは付属しています。
    ユニットの連結はLANケーブルをつなぐだけの簡単接続でユニットの増減も自由自在です(パソコンのLANには接続できません)。
  • 1-7884-13の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7885-13の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認

型番:

1-7885-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7885-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターユニット
フィルター仕様
交換用殺菌・酵素HEPAフィルター
メーカー型式
PSV-10VF
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
1-7885-13

メーカー型式

内容量

最小発注数量
PSV-10VF
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,993
( 80,292 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5段階風量設定・省電力・スピードクリーンモード搭載!
・省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。
・ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。
・複数のユニットを連結し(5m3/min、10m3/minタイプ混在可能)、同一段階に設定する事が可能です。
・リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。
・始業時等は「SPEED CLEANモード」で急速に清浄化します。
・「SILENTモード」では最少の風量と音量でブース内を陽圧に保ち、ホコリの流入を防ぎ、省エネ効果を発揮しますので、電子デバイスの保管庫・無夜間運転等に適しています。
・約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。
・海外やFAで使用できるように、DC24Vの直接供給も可能です。
・殺菌・酵素HEPAフィルターは、天然酵素の溶菌作用により、いったん捕集した細菌やカビなどの微生物を強力に殺菌します。

ご注意

  • HEPAフィルター・プレフィルターは付属しています。
    ユニットの連結はLANケーブルをつなぐだけの簡単接続でユニットの増減も自由自在です(パソコンのLANには接続できません)。
  • 1-7884-13の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-7885-13の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

殺菌酵素フィルタの型番1-7885-13のページです。 型番1-7885-13に関する仕様情報を記載しております。
殺菌酵素フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
殺菌酵素フィルタ
クリーンルーム用防塵ブース
クリーンブース用シート CL-901-7
小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ
【壁設置工事不要】オプションシャワーブース
ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格72,99369,114 -218,35470,615 -206,70154,742 -
通常出荷日27日目1日目〜19日目1日目〜26日目1日目〜
商品タイプフィルターユニットフィルターユニットクリーンブース除塵装置クリーンブースハンガー
フィルター仕様交換用殺菌・酵素HEPAフィルター-----
内容量1個1個1枚1セット(本体・吹出口周囲取り付けスポンジパッキン)1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました