17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ加工用 超硬3枚刃 ラフィング (ザ・)カットミル IC3ALRF

通常単価(税別)
8,24632,427
税込単価
9,07135,670
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・アルミ材専用です。・高能率加工が可能です。・独自の刃形状によるフラットな加工面。・低抵抗切削...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
13
0.25
6
57
1個
8
16
0.25
8
63
1個
10
22
0.5
10
72
1個
12
26
0.5
12
83
1個
16
32
1
16
92
1個
20
38
1
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,246
( 9,071 )
3日目
9,027
( 9,930 )
3日目
9,527
( 10,480 )
2日目
13,992
( 15,391 )
3日目
21,082
( 23,190 )
3日目
32,427
( 35,670 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ材専用です。
・高能率加工が可能です。
・独自の刃形状によるフラットな加工面。
・低抵抗切削により小馬力機械でも使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用 超硬3枚刃 ラフィング (ザ・)カットミル IC3ALRFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用 超硬3枚刃 ラフィング (ザ・)カットミル IC3ALRF
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE
SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート
SRE3D アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
アルミ用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 6868
アルミ用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 3枚刃 6870
メーカーTHE CUTTHE CUT岡崎精工岡崎精工グーリンググーリング
通常価格8,246-5,083 -7,862 -13,308 -8,681 -9,209 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜5日目5日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ / 銅アルミ / 銅アルミアルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング