17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT エアーガン GTAC-01-A GTAC-01-A

GT エアーガン GTAC-01-A

通常単価(税別)
2,358円
税込単価
2,594円
通常出荷日:4日目

【仕様】・適応流体:空気・空気取り入れ口:カプラ用プラグ・適応車種:乗用車・バイク・最高使用圧力:70...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • パッケージ 縦 (mm)
    345
  • パッケージ 横 (mm)
    145
  • パッケージ 高さ (mm)
    35
  • 常用圧力 (Mpa)
    0.1~0.5
  • ホース長 (mm)
    約440
  • 空気接続口
    G(PF)1/4プラグ
  • JANコード
    4904781077922
  • パッケージ重量 (g)
    74
  • 仕様
    チャックタイプ:クリップオンタイプ
  • 適応流体
    空気
  • 適応車種
    乗用車・バイク
  • 空気取り入れ口
    カプラ用プラグ

型番:

GTAC-01-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTAC-01-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアガン(吸引・噴射タイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
パッケージ 縦(mm)
345
パッケージ 横(mm)
145
パッケージ 高さ(mm)
35
常用圧力(Mpa)
0.1~0.5
ホース長(mm)
約440
空気接続口
G(PF)1/4プラグ
JANコード
4904781077922
パッケージ重量(g)
74
仕様
チャックタイプ:クリップオンタイプ
適応流体
空気
適応車種
乗用車・バイク
空気取り入れ口
カプラ用プラグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTAC-01-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358円
( 2,594円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適応流体:空気
・空気取り入れ口:カプラ用プラグ
・適応車種:乗用車・バイク
・最高使用圧力:700KPa
・常用圧力:100~500KPa
・ホース長:約440mm
・チャックタイプ:クリップオンタイプ
・空気接続口:G(PF)1/4プラグ
【用途】
・エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT エアーガン GTAC-01-Aの型番GTAC-01-Aのページです。 型番GTAC-01-Aに関する仕様情報を記載しております。
GT エアーガン GTAC-01-Aのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
タイヤの空気入れに
3
満足度:3.0
そこそこ使えるが、1年ぐらいでゲージの針が動かなくなった。 使用頻度が高い為、ほぼ毎日使っていた。 クリップチャックも甘...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT エアーガン GTAC-01-A
GT エアーカプラ GTCP-1S
エアースプレーガン GTEV
カップリング式エアーダスターガン GTBG-21
GT エアーカプラ GTAS-01
GT エアーカプラ GTAS-05
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)
通常価格2,358円1,047円5,413円2,070円1,468円1,437円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
商品タイプエアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品その他関連品
最高使用圧力(MPa)0.70.70.690.7--
パッケージ 縦(mm)3451263302507557
パッケージ 横(mm)1451122501202626
パッケージ 高さ(mm)3521100302626

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました